카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
849-D Knob - Conveyor Components
Bill of material
849-D
CODE
Code
849-D
ITEM
Product Name
Knob M8X30
MATERIAL
Material
Reinforced nylon + stainless steel 304
COLOR
Color
Black
WEIGHT
Weight
36 g
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
3D
2D