您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
851
利来链条
输送机零配件
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/conveyor_spare_parts/851.prj},{NB=851},{CODE=851},{ITEM=Connector},{MATERIAL=Reinforced nylon},{COLOR=Black},{WEIGHT=0.008},{REMARK=It is used together with 914A, 916A, 920A guide rail. }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
851 连接块 - 输送机零配件
明细表
851
CODE
型号
851
ITEM
产品名称
连接块
MATERIAL
材质
加强尼龙
COLOR
颜色
黑色
WEIGHT
重量
0.008
kg
REMARK
备注
连接块配914A,916A,920A护栏
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D