Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
914XJT-D - Guardrail
Bill of material
914XJT-D
CODE
Code
914XJT-D
ITEM
Product Name
914 Joint head-D
MATERIAL
Material
UPE+Stainless Steel
COLOR
Color
White
WEIGHT
Weight
143 g
REMARK
Remark
2-Hexagonal socket screw M8 * 20+M8 nut
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
2D