Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
919 Chain Guide-Round Type - Chain guide rail
Bill of material
919
CODE
Code
919
ITEM
Product Name
Chain Guide-Round Type
MATERIAL
Material
PE+Stainless steel
COLOR
Color
White
L
3M/PC
WEIGHT
Weight
1.58 kg/PC
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
2D