피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
1873-D-K750
LILAI Chain
Snap-on Conveyor Chain
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/buckle_chain_conveyor_chain/1873_d_asmtab.prj},{NB=1873-D-K750},{W=190.5},{RW=186},{WEIGHT=4.50},{RBR=150},{E=5.10},{G=34.9},{H=24.5},{J=53.5},{K=20.5},{L=14.2},{P=19.05},{Q=31.60},{T=4.4},{V=29.0},{C=45.2},{CM=1873-D-K750},{SERIES=1873 Series},{PN=D-type Sanp-on Sideflex conveyor chain},{APPLICATION=Mainly suitable for various kinds of bottle, can clamping sideflex and elevating conveying.},{MATERIAL=Blue POM, clamping block material: light gray EPDM rubber},{BC=Standard 12A roller chain, material: carbon steel, stainless steel},{WL=Carbon steel working load is 3200N, stainless steel working load is 1600N},{TC=50 m/min lubricant ; 30 m/min dry},{MCTL=30M for carbon steel and 24M for stainless steel},{PACKAGE=Each length is 1.524M}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
LILAI Chain
Description
D-type Sanp-on Sideflex conveyor chain - Snap-on Conveyor Chain
Bill of material
1873-D-K750
CM
Chain model
1873-D-K750
1873-D-K750
PN
Product name
D-type Sanp-on Sideflex conveyor chain
APPLICATION
Application
Mainly suitable for various kinds of bottle, can clamping sideflex and elevating conveying.
MATERIAL
Material
Blue POM, clamping block material: light gray EPDM rubber
BC
Base Chain
Standard 12A roller chain, material: carbon steel, stainless steel
WL
Working load
Carbon steel working load is 3200N, stainless steel working load is 1600N
TC
Maximum Speed
50 m/min lubricant ; 30 m/min dry
MCTL
Maximum conveying total length
30M for carbon steel and 24M for stainless steel
PACKAGE
Package
Each length is 1.524M
W
Width
190.5
190.5
mm
RW
Rubber width
186
186
WEIGHT
Weight
4.50
4.50
kg/m
RBR
opposite bending raduis
150
mm
SBR
Sideflex Radius
500
mm
BCM
Base chain material
Carbon steel
Carbon steel
E
5.10
G
34.9
H
24.5
J
53.5
K
20.5
L
14.2
P
19.05
Q
31.60
T
4.4
V
29.0
C
45.2
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D