Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
扣链式转弯输送链板 - 扣链式输送链
明细表
1873SS-K1600
CM
链条型号
SERIES
系列
1873系列
PN
产品名称
扣链式转弯输送链板
APPLICATION
应用
主要适合应用在各种转弯输送机上
MATERIAL
材质
POM,咖啡色,使用温度-30°C~+90°C
BC
底链
标准12A滚子链,材质为碳钢,不锈钢
TC
最高速度
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
WL
工作载荷
碳钢工作载荷为3200N,不锈钢工作载荷为1600N
MCTL
最大输送总长度
碳钢为30M,不锈钢为24M
PACKAGE
包装
每根长度为1.524M
W
mm
WEIGHT
重量
kg/m
RBR
反向弯曲半径
150 mm
SBR
转弯半径
610 mm
BCM
底链材质
P
19.05
Preview - Generation
预览
询价
3D
2D